Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R412007026

AVENTICS™ Préfiltre, Série AS3-FLP R412007026

236,65 €
QTÉ :

Product Description

AS3-FLP-G038-SSS-AC-00,30

Composants
Préfiltre
Réservoir
Cuve en métal avec fenêtre
Orifice
G 3/8
Débit nominal Qn
900 l/min
Purge
Entièrement automatique, fermé sans pression
Pression de service min.
1.5 bar
Pression de service maxi
16 bar
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
50 °C
Fluide
Air comprimé, Gaz neutres
Catégorie d’air comprimé max. atteignable selon la norme ISO 8573-1:2010
2 : - : 3
Volume de cuve à filtre
49 cm³
Élément de filtre
remplaçable
Préfiltrage recommandé
5 µm
Poids
0.831 kg
Fenêtre
avec fenêtre
Position de montage
Vertical
Type de construction
montage en batterie possible
Matériau boîtiers
Polyamide
Matériau plaque frontale
Plastique acrylonitrile-styrène-butadiène
Matériau joints
Caoutchouc nitrile (NBR)
Matériau douille filetée
Zinc coulé sous pression
Matériau réservoir
Zinc coulé sous pression
Matériau cartouche de filtre
Papier imprégné

Caractéristiques

  • Cette série modulaire et polyvalente permet d’associer une vaste gamme de fonctions différentes
  • Dimensions compactes pour économiser de l’espace
  • Réduction de la consommation énergétique
  • Légèreté
  • Conception conviviale
  • Fiable et sûre grâce à des composants de sécurité dédiés
  • Montage simple et efforts de maintenance faibles

Documentation et schémas