Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R412006568

AVENTICS™ Filtre, Série MU1-FLS R412006568

1 037,31 €
QTÉ :

Product Description

MU1-FLS-G200-SSN-MA-60,00

Composants
Filtre
Réservoir
Cuve PC sans capot de protection
Orifice
G 2
Porosité du filtre
60 µm
Débit nominal Qn
30000 l/min
Purge
Manuelle
Pression de service min.
0 bar
Pression de service maxi
16 bar
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
60 °C
Fluide
Air comprimé, Gaz neutres
Volume de cuve à filtre
300 cm³
Élément de filtre
remplaçable
Poids
3.5 kg
Position de montage
Vertical
Matériau boîtiers
Zinc coulé sous pression
Matériau joints
Caoutchouc nitrile (NBR)
Matériau réservoir
Polycarbonate
Matériau cartouche de filtre
Polyéthylène (PE)

Caractéristiques

  • Débit élevé possible car largeur nominale importante
  • Conception robuste
  • Boîtier métallique
  • Adaptées pour une utilisation dans des environnements difficiles

Documentation et schémas