Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R412005331

AVENTICS™ Série QR1-S-RBS Standard R412005331

3,71 €
QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

QR1-S-RBS-DA16

Type de vissage
Prise de verrouillage
Type de raccordement d’air comprimé
Prise femelle
Orifice G
Ø16
Type
QR1-S-RBS
Pression de service min.
-1 bar
Pression de service maxi
16 bar
Température ambiante min.
-20 °C
Température ambiante max.
80 °C
Température min. du fluide
-20 °C
Température max. du fluide
80 °C
Unité de livraison
10 Pcs.
Poids
0.004 kg
Matériau boîtiers
Polybutylène téréphtalate (PBT)

Caractéristiques

  • Qn = 60 l/min .. 875 l/min

Documentation et schémas