Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R412004852

AVENTICS™ Série QR2-S-RVA standard R412004852

4,91 €
QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

QR2-S-RVA-DA06-DA06

Type de vissage
Raccord instantané angulaire
Type de raccordement d’air comprimé
Prise femelle
Orifice G
Ø 6
Type de raccordement d’air comprimé 2
Raccord instantané
Orifice D
Ø 6
Type
QR2-S-RVA
Pression de service min.
-0.95 bar
Pression de service maxi
16 bar
Température ambiante min.
-20 °C
Température ambiante max.
80 °C
Unité de livraison
10 Pcs.
Poids
0.012 kg
Matériau boîtiers
Laiton
Matériau joints
Caoutchouc nitrile (NBR)
Matériau rondelle à dents
Acier inoxydable
Matériau bague de desserrage
Laiton

Documentation et schémas