Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R412004752

AVENTICS™ Amortisseur industriel, Série SA2-RC R412004752

136,44 €
QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

SA2-RC-M010-0006-HA-N

Type
SA2-RC
Filet de fixation
M10x1
Course
6 mm
Energie absorbée/course max.
9 Nm
Energie absorbée/heure max.
21000 Nm
Amortissement
Autocompensateur
Fluide
Huile
Température ambiante min.
0 °C
Température ambiante max.
60 °C
Masse effective me mini.
6 kg
Masse effective me maxi.
280 kg
Tension du ressort de rappel min.
3.5 N
Tension du ressort de rappel max.
8 N
Type de fixation
Contre-écrou
Poids
0.02 kg
Matériau tube du vérin
Acier
Matériau tige de piston
Acier inoxydable
Matériau contre-écrou
Acier

Caractéristiques

  • Large gamme de produits
  • Absorption d’énergie élevée et durée de vie allongée
  • Meilleure protection des surfaces contre la corrosion
  • Butée de fin de course intégrée

Documentation et schémas