Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
AVENTICS-R412003757

AVENTICS™ Réservoir, Série NL4-CBS, NL4-CLA, NL6-CBS R412003757

222,60 €
QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

OELBEHAELTER NL4 M ELEK NIVEAUANZE

Type de construction
Réservoir
Version
Cuve PC sans capot de protection
Variante de lubrificateur
Avec indicateur de niveau
Volume de cuve à lubrificateur
125 cm³
Indicateur de niveau électrique
Avec détection interne
Certificats
Convient pour ATEX
Pression de service maxi
16 bar
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
60 °C
Température min. du fluide
-10 °C
Température max. du fluide
60 °C
Fluide
Huile, Air comprimé
Poids
0.18 kg
Matériau réservoir
Polycarbonate
Matériau joints
Caoutchouc nitrile (NBR)

Documentation et schémas