AVENTICS-R412003486

AVENTICS™ Series AS-i, B-Design R412003486

513,39 €
QTÉ :

Product Description

BDC-B-ASI-8DI8DR-AUX

B10
Version
Coupleur de bus avec pilote et entrées
Version module E/S
8DI/8DO-AUX
Protocole bus
AS-i
Raccord E/S
8 entrées / 8 sorties
E/A Compatible
Avec fonctionnalité E/S
Raccordement électrique, taille
Câble plat AS-i noir
Forme du bus
Forme B
Type
AS i avec entrées
Température ambiante min.
0 °C
Température ambiante max.
50 °C
Nombre de bobines magnétiques maxi.
8
Courant absorbé par les équipements électroniques
0.1 A
Tension de service pour actionneurs
24 V CC
Indice de protection
IP65
Courant absorbé maxi bobine simple
0.03 mA
I/O Code
7
Nombre d'entrées
8
ID Code / ID2 Code
F / E
Raccord E/S
Entrée ou sortie
Suppression des impulsions parasites selon la norme
EN 50295
Anti-parasitage selon la norme
EN 50295
Raccordement de signal
Prise femelle
Raccordement de signal
M8
Raccordement de communication
Câble plat AS-i jaune
Matériau boîtiers
Aluminium

Caractéristiques

  • Coupleur de bus avec pilote
  • Sa petite taille est adaptée aux dimensions du système de vannes
  • Les raccordements électriques sont du même côté que les raccordements pneumatiques, permettant ainsi de gagner de la place
  • Montage facile grâce aux connecteurs M12

Documentation et schémas