Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R412000243

AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série CD12 R412000243

406,78 €
QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

CD12-5/2XX-SR-NONE-I-M022-M022

Commande
Électrique
Débit nominal Qn
4100 l/min
Principe de commutation
5/2
Sortie raccord d'air comprimé
M22x1,5
Pression de service min.
2 bar
Pression de service maxi
16 bar
Raccordement électrique type
Connecteur
Raccordement électrique, taille
EN 175301-803, forme A
Raccordement électrique, Nombre de pôles
À 3 pôles
Elément de commande
Monostable
Principe d'étanchéité
à étanchéification souple
Pilote
Interne
ATEX
En option en ATEX
Largeur du distributeur pilote
30 mm
Type de construction du distributeur
Distributeur à tiroir chevauchement positif
Distributeur de base avec connecteur électrique
Distributeur de base sans distributeur pilote
Type de raccordement
Raccordement direct
Rappel automatique
Avec rappel par ressort
Résistance à chaud
-25 °C Résistant◡au◡froid
Pression de pilotage mini
2 bar
Pression de pilotage maxi
16 bar
Température ambiante min.
-15 °C
Température ambiante max.
70 °C
Température min. du fluide
-15 °C
Température max. du fluide
70 °C

Caractéristiques

  • Conception robuste
  • Montage sur embase
  • Adaptées aux températures ambiantes extrêmes
  • Resistant to voltage fluctuations
  • Version ATEX disponible

Documentation et schémas