Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
AVENTICS-ISRELAY

SolaHD™ PN ISRELAY

Product Description

INTELLISLOT RELAY CARD C

Capacité de 120 Vca (VA/W)
700/630, 1000/900, 1500/1350, 2000/1800, 3000/2700
Capacité de 230 Vca (VA/W)
1000/900, 2000/1800, 3000/2700
Autonomie de la batterie 120 Vca (minutes, demi-charge/pleine charge)
700/630: 11/27; 1000/900: 7/17; 1500/1350: 4/11; 2000/1800: 3/11; 3000/2700: 3/11
Autonomie de la batterie 230 Vca (minutes, demi-charge/pleine charge)
1000/900: 6/17; 2000/1800: 3/11; 3000/2700: 3/11
Hertz
50/60 Hz
Plage de tension d’entrée
60-140 Vca
Plage de tension nominale
120 Vca
Nombre de phases
Monophasé
Température de service
0°C to +40°C
Plage de tension de sortie
110/115/120/127 Vca (configurable par l’utilisateur) ±3 %

Caractéristiques

  • cULus, CE, Commission fédérale des communications
  • Possibilité de raccordement fixe pour installation permanente.
  • La hauteur réduite (2U) limite l’encombrement. Montage sur bâti ou configuration en tour autonome.
  • Suppression du bruit en entrée et en sortie.
  • Haut facteur de puissance de sortie de 0,90
  • L’onduleur à modulation d’impulsions en durée limite la distorsion de tension en sortie.
  • Batterie remplaçable à chaud par l’utilisateur (étanchéité intégrale sans déversement). Batteries d’appoint en option pour prolonger l’autonomie.
  • Redémarrage automatique. Vérification automatique ou manuelle des batteries.
  • Les unités peuvent être configurées sur site comme un convertisseur de fréquence à l’aide d’un simple PC (la fonction de dérivation est désactivée).

Documentation et schémas