Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-G651A5S610A00F1

AVENTICS™ Distributeur 3/2, commande électrique, Série 651 G651A5S610A00F1

262,70 €
QTÉ :

Product Description

3/2 - QUICK EXHAUST 651-G1/8 SOLENOID

Commande
électrique
Débit nominal Qn
780 l/min
Raccordement de l'air comprimé
G 1/8
Pression de service min.
3.8 bar
Pression de service maxi
10 bar
Certificats
En option en ATEX
Type de raccordement
Raccordement direct
Composants
Distributeur 3/2
Type de construction
Distributeur à clapet
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
50 °C
Température min. du fluide
-10 °C
Température max. du fluide
50 °C
Fluide
Air comprimé, Gaz neutres
Débit nominal Qn 1 vers 2
780 l/min
Débit nominal Qn 2 vers 3
1040 l/min
Tension de service
24 V
Type de raccordement tension de service
CC
Poids
0.26 kg
Matériau boîtiers
Aluminium
Matériau joints
Caoutchouc nitrile-butadiène

Caractéristiques

  • Les débits les plus élevés de l’industrie garantissent aux fabricants d’équipement d’origine (OEM) et aux responsables de la maintenance que leurs produits de préparation de l’air vont optimiser les performances de leur machine.
  • Grâce à une plage de température étendue (-40 ºC à 80 ºC), les FRL sont adaptés à un large éventail d’applications, y compris en environnements difficiles.
  • Les nouvelles brides de plaque d’extrémité de manifold permettent au technicien de maintenance de le mettre hors service sans débrancher la tuyauterie.
  • Les manomètres intégrés sont faciles à lire et améliorent la facilité de maintenance Ce sont les seuls produits de ce type à offrir ces manomètres sur les vannes d’isolement et les démarreurs progressifs/vannes de coupure à purge rapide.
  • Le régulateur de pression en option avec contrôle de débit inverse permet le placement du régulateur entre la vanne et le vérin, permettant ainsi à l’air d’être évacué à travers le régulateur sans causer de dommages ni réduire sa durée de vie.
  • Des indicateurs de plage de pression intégrés en option permettent à l’utilisateur de régler facilement les indicateurs de couleur rouge/vert à la plage de pression souhaitée.

Documentation et schémas