AVENTICS™ Vanne d'arrêt 3/2, commande mécanique, Série 651 G651A3M01011100

79,60 €
QTÉ :

Product Description

3/2 - SHUT OFF VALVE, 651 SERIES, PORT S

B10
Commande
mécanique
Débit nominal Qn
1440 l/min
Raccordement de l'air comprimé
G 1/8
Pression de service min.
0 bar
Pression de service maxi
16 bar
Certificats
En option en ATEX
Composants
Vanne d'arrêt
Type de fermeture
pour cadenas
Type de raccordement
Raccordement direct
Silencieux
Avec silencieux
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
50 °C
Température min. du fluide
-10 °C
Température max. du fluide
50 °C
Fluide
Air comprimé, Gaz neutres
Raccord d'air comprimé norme
Selon ISO 228-1
Débit nominal Qn 1 vers 2
1440 l/min
Débit nominal Qn 2 vers 3
250 l/min
Poids
0.26 kg
Matériau boîtiers
Aluminium
Matériau joints
Caoutchouc nitrile-butadiène
Matériau amortisseur
Métal

Caractéristiques

  • Les débits les plus élevés de l’industrie garantissent aux fabricants d’équipement d’origine (OEM) et aux responsables de la maintenance que leurs produits de préparation de l’air vont optimiser les performances de leur machine.
  • Grâce à une plage de température étendue (-40 ºC à 80 ºC), les FRL sont adaptés à un large éventail d’applications, y compris en environnements difficiles.
  • Les nouvelles brides de plaque d’extrémité de manifold permettent au technicien de maintenance de le mettre hors service sans débrancher la tuyauterie.
  • Les manomètres intégrés sont faciles à lire et améliorent la facilité de maintenance Ce sont les seuls produits de ce type à offrir ces manomètres sur les vannes d’isolement et les démarreurs progressifs/vannes de coupure à purge rapide.
  • Le régulateur de pression en option avec contrôle de débit inverse permet le placement du régulateur entre la vanne et le vérin, permettant ainsi à l’air d’être évacué à travers le régulateur sans causer de dommages ni réduire sa durée de vie.
  • Des indicateurs de plage de pression intégrés en option permettent à l’utilisateur de régler facilement les indicateurs de couleur rouge/vert à la plage de pression souhaitée.

Documentation et schémas