AVENTICS-G501AK429465009

AVENTICS™ Plaque terminale, série 501 G501AK429465009

235,40 €
QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

501 VERTICAL END PLATE KIT G1/8

Entrée raccord d'air comprimé
G 1/8
Raccord échappement
G 1/8
Fourniture
Plaque terminale gauche et droite, jeu de joints, vis de fixation
Pression de service min.
-0.95 bar
Pression de service maxi
10 bar
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
50 °C
Température min. du fluide
-10 °C
Température max. du fluide
50 °C
Fluide
Air comprimé
Indice de protection
IP65
Poids
0.502 kg
Matériau boîtiers
Aluminium coulé sous pression
Matériau joints
Caoutchouc nitrile (NBR)
Matériau vis
Acier inoxydable

Documentation et schémas