AVENTICS-8981050000

AVENTICS™ Graisse 8981050000

37,61 €
QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

AGR-40G

Pour vérins et distributeurs
Pour vérins à tige, vérins sans tige et distributeurs
Type
AGR
Silicone
Contenant du silicone
Température ambiante min.
-25 °C
Température ambiante max.
100 °C
Viscosité cinématique pour
40 °C
Viscosité cinématique
280 cSt
Réservoir
Tube
Densité pour
20 °C
Densité
0.89 g/cm3
Poids
0.04 kg

Documentation et schémas