AVENTICS-8946054672

AVENTICS™ Connecteur rond, Série CON-RD 8946054672

64,74 €
QTÉ :

Product Description

CON-RD-FS-M12-5-0500-PUR-M-5

Type de construction
Connecteur rond
Câble
Avec câble
Tension de service CA maxi
36 V CC
Tension de service CC, maxi
30 V CA
Raccordement électrique 1, type
Prise femelle
Raccordement électrique 1, taille du filetage
M12x1
Raccordement électrique 1, nombre de pôles
à 5 pôles
Raccordement électrique 1, codage
Codage A
Sortie de câble 1
Droit
Sortie de câble équerre
180°
Raccordement électrique 2, type
Connecteur
Raccordement électrique 2, taille du filetage
M12x1
Raccordement électrique 2, nombre de pôles
à 5 pôles
Raccordement électrique 2, codage
Codage A
Sortie de câble 2
Droit
Sortie de câble équerre
180°
Nombre de conducteurs
5
Blindage
Blindé
Longueur câble
0.5 m
Rayon de courbure min.
45 mm
Indice de protection
IP67
Température ambiante min.
-25 °C
Température ambiante max.
80 °C
Protocole
DDL
Courant max.
4 A

Caractéristiques

  • Connecteurs ronds avec câble de connexion
  • M8x1, M12x1, M23, 7/8 po
  • Câble en Y