AVENTICS-8941002392

AVENTICS™ Raccord enfichable Y, série CON-AP 8941002392

32,97 €
QTÉ :

Product Description

La série CON-CB d’AVENTICS propose des ponts de connexion qui offrent des types de raccordement électrique supplémentaires pour les séries CD01-PA, 579/589 ainsi que pour d’autres bobines de forme C. Grâce au pont de connexion, il est possible de passer d’un raccordement de forme C à un raccordement SNAP, D8 ou M12.

Blindage
non blindé
Température ambiante min.
-25 °C
Température ambiante max.
90 °C
Courant max.
4 A
Indice de protection
IP67
Raccordement électrique 1
Connecteur
Raccordement électrique 1
M12x1
Nombre de pôles
à 5 pôles
Codage
Codage A
Sortie de câble
Droit
Sortie de câble équerre
180°
Raccordement électrique
Prise femelle
Raccordement électrique 2
M12x1
Nombre de pôles
à 5 pôles
Codage
Codage A
Sortie de câble
Droit
Sortie de câble équerre
180°
Tension de service↩des équipements
48 V
Tension de service↩des équipements
CA/CC
Poids
0.029 kg
Matériau boîtiers
Polyuréthane (PUR)
Matériau joints
Caoutchouc au fluor
Seal material
Fluorocaoutchouc

Caractéristiques

  • Ponts de connexion pour adapter les vannes à commande électrique avec un bouchon connecteur de forme C
  • Conviennent spécialement aux séries CD01-PA, 579/589
  • Raccord unitaire via M12x1
  • SNAP Ø8

Documentation et schémas