AVENTICS-8930601014

AVENTICS™ Bague d'étanchéité 8930601014

1,66 €
QTÉ :

Product Description

F.MANOMETER G1/4 AL

Pression de service min.
-0.95 bar
Pression de service maxi
15 bar
Température ambiante min.
-20 °C
Température ambiante max.
100 °C
Unité de livraison
10 Pcs.
Poids
0.37 kg
Matériau boîtiers
Aluminium

Documentation et schémas