Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-8646AFDK4JA000Q

AVENTICS™ Filtre, Série 646 8646AFDK4JA000Q

QTÉ :

Product Description

646-AFD-K4J-A00-0Q

Composants
Filtre
Orifice
1/2 NPT
Porosité du filtre
0.3 µm
Débit nominal Qn
870 l/min
Purge
Manuelle
Pression de service min.
0 bar
Pression de service maxi
16 bar
Température ambiante min.
-40 °C
Température ambiante max.
70 °C
Fluide
Air comprimé
Poids
0.509 kg
Matériau boîtiers
Aluminium
Matériau joints
Caoutchouc nitrile-butadiène
Matériau cartouche de filtre
Fibre de verre borosilicate, Polyester
Matériau purge
Acier inoxydable

Caractéristiques

  • Les filtres de la série 646 sont conçus pour être utilisés avec de l’air ou des gaz inertes dans les applications ferroviaires
  • Large plage de températures, de -40 °C à +70 °C (-40 °F à +158 °F)
  • Conforme aux spécifications ferroviaires en matière de sécurité incendie, de chocs et de vibrations, et de résistance à la corrosion
  • Des filtres à particules et coalescents sont disponibles
  • Construction légère et compacte

Documentation et schémas