AVENTICS-8315020764

AVENTICS™ Graisse 8315020764

366,28 €
QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

AGS-1KG

Pour vérins et distributeurs
Pour vérins à tige, vérins sans tige et distributeurs
Type
AGS
Silicone
sans silicone
Température ambiante min.
-40 °C
Température ambiante max.
100 °C
Viscosité cinématique pour
40 °C
Viscosité cinématique
150 cSt
Réservoir
Prise
Densité pour
20 °C
Densité
0.85 g/cm3
Poids
1 kg

Documentation et schémas