AVENTICS™ 614357D001102

1 631,80 €
QTÉ :

Product Description

The AVENTICS Series 614 SentronicPLUS is a 3-way digitally operated pressure regulator valve that accurately adjusts pressure, flow, force, speed, and linear or angular positions to control air and inert gas media. Its construction allows use in potentially explosive atmospheres according to ATEX Directive 2014/34/EU. The valve´s components are designed to provide control at an extremely low hysteresis. Valve control loop parameters are easily configured and optimized for specific customer requirements using AVENTICS Data Acquisition Software (DaS) and a PC connection. The valve is designed for applications with very dynamic pressure requirements, and has integrated IO-Link communication capabilities.

Body Material
Light Alloy
Flow (Cv) / Flow (Kv)
0.80 / 0.69
Function
3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & Size
G 1/4 (ISO 228/1)
Product Type
Solenoid Valve
Valve Actuation
Proportional
Media
Air, Inert Gas
Min to Max Operating Pressure (Air)
0 - 2 bar
Product Weight
3.40 kg
Coil Class
F
Min to Max Ambient Temperature
0 - 60 °C
Min to Max Fluid Temperature
0 - 60 °C
Orifice Size
6 mm
Voltage
24 Volts DC
Watt Rating
24 W
Valve Function
3/2 Normally Closed
Voltage Type
DC
Voltage Value
24/DC
Watt Rating
24

Caractéristiques

  • Le diamètre des orifices est identique pour un temps de réponse court, que la pression augmente ou soit échappée
  • La communication numérique intelligente simplifie le fonctionnement
  • La régulation à double boucle permet une configuration facile des variables procédés telles que le débit, la force, la vitesse, le nombre de tours/minute et la température.
  • L’affichage visuel intégré facilite la surveillance de l’état de la vanne
  • Le logiciel DaS permet de sélectionner des paramètres personnalisés pour optimiser la performance de la boucle de régulation
  • Des versions pour service sur vide ou haute pression jusqu’à 50 bar (725 psi) sont disponibles
  • Capacités de communication IO-Link intégrées

Documentation et schémas