Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-5790615680

AVENTICS™ Distributeur 3/2, Série 579 5790615680

98,15 €
QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

V579-3/2NO-DA08-230AC-04-RV1-LED

Commande
Électrique
Débit nominal Qn
600 l/min
Principe de commutation
3/2
Version
NO
Sortie raccord d'air comprimé
Ø 8x1
Pression de service min.
2 bar
Pression de service maxi
8 bar
Tension de service CA à 50 Hz
230 V
Tension de service CA à 60 Hz
230 V
Tolérance de tension CA 50 Hz
-10% / +15%
Tolérance de tension CA 60 Hz
-10% / +15%
Commande manuelle
À crantage
Raccordement électrique type
Connecteur
Raccordement électrique, taille
ISO 15217, forme C
Principe d'étanchéité
à étanchéification souple
Pilote
Interne
Type de construction du distributeur
Distributeur à clapet
Type de raccordement
Raccordement direct
Rappel automatique
Avec rappel par ressort
Principe de montage en batterie
Distributeur d'entrée
montage en batterie possible
montage en batterie possible
Température ambiante min.
-15 °C
Température ambiante max.
50 °C
Température min. du fluide
-15 °C
Température max. du fluide
50 °C

Caractéristiques

  • Raccords intégrés
  • Assemblage individuel ou en bloc
  • Large plage de tensions
  • Série de produits adaptée aux environnements poussiéreux

Documentation et schémas