Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-5776275302

AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série CD07 5776275302

171,51 €
QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

CD07-5/2XX-DO-NONE-I-G014

Commande
électrique
Taille
CD07
Principe de commutation
5/2, bistable
Elément de commande
Bistable
Commande manuelle
À crantage
Pilote
Interne
Débit nominal Qn
1200 l/min
Raccordement de l'air comprimé
G 1/4
Pression de service min.
2 bar
Pression de service maxi
10 bar
Raccordement électrique type
Connecteur
Raccordement électrique, taille
EN 175301-803, forme A
Raccord électrique normé
EN 175301-803:2006
Protection contre inversion de polarités
Protection contre les inversions de polarité
Largeur du distributeur pilote
30 mm
Index de compatibilité
13, 14
Distributeur de base avec connecteur électrique
Distributeur de base sans bobine
Durée de mise en circuit
100 %
Principe d'étanchéité
à étanchéification souple
Température ambiante min.
-25 °C
Température ambiante max.
50 °C
Résistance à chaud
-25 °C Résistant◡au◡froid
Matériau boîtiers
Zinc coulé sous pression, Polyamide renforcé par fibres de verre

Caractéristiques

  • Conception robuste
  • Assemblage sur embase
  • Adaptées aux températures ambiantes extrêmes
  • Résistantes aux fluctuations de tension
  • Version ATEX disponible

Documentation et schémas