AVENTICS-5763533113

AVENTICS™ Ponts de connexion, série CON-CB 5763533113

84,34 €
QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

CON-CB-MP-5000-OW-9-1

Nombre de bobines magnétiques
1
Température ambiante min.
-15 °C
Température ambiante max.
50 °C
Section du conducteur
0.128 mm²
Câble-Ø
4.8 mm
Longueur câble
5 m
Fils n
9
Indice de protection
IP65
Circuit de protection
43 V bidirectionnel
Raccordement électrique 1
Extrémités de câble ouvertes
Nombre de pôles
À 9 pôles
Raccordement électrique 2
Prise femelle
Raccordement électrique 2
Forme C
Nombre de pôles
À 2 pôles
Raccordement électrique 2
Avec câble
Sortie de câble
Droit
Raccordement électrique 3
Prise femelle
Raccordement électrique 3
Mini DIN
Nombre de pôles
À 8 pôles
Sortie de câble
Droit
Tension de service↩des équipements
24 V
Tension de service↩des équipements
CC
Tension de service CC
24 V
Tolérance de tension CC
-20% / +20%
Affichage de statut DEL distributeur
Jaune

Caractéristiques

  • Ponts de connexion pour adapter les vannes à commande électrique avec bouchon connecteur de forme C.
  • Conviennent spécialement aux séries CD01-PA, 579/589.
  • Raccordement multipôle

Documentation et schémas