AVENTICS-5763500414

AVENTICS™ Bouchon d’obturation, série CON-CB 5763500414

14,62 €
QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

CON-CB-MS-MINIDIN-END

Température ambiante min.
-15 °C
Température ambiante max.
50 °C
Type
Pour série CD01-PL
Indice de protection
IP65
Poids
0.006 kg
Matériau boîtiers
Polyoxyméthylène