Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-5510251100

AVENTICS™ Temporisateur pneumatique 5510251100

262,27 €
QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

551-025 110

Version
NO
Retard de temps
10 s
Fluide
Air comprimé
Taille de particule max.
5 µm
Température ambiante min.
-20 °C
Température ambiante max.
70 °C
Température min. du fluide
-20 °C
Température max. du fluide
70 °C
Teneur en huile de l'air comprimé min.
0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.
1 mg/m³
Fonction logique
NON (NON)
Débit nominal Qn
120 l/min
Pression de service min.
1.5 bar
Pression de service maxi
10 bar
Pression de pilotage mini
1.05 bar
Pression de pilotage maxi
7 bar
Limiteur
Avec limiteur
Poids
0.125 kg
Matériau boîtiers
Polyoxyméthylène
Matériau joints
Caoutchouc nitrile (NBR)

Documentation et schémas