Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-5342010200

AVENTICS™ Sélecteurs de circuit (OU) 5342010200

69,88 €
QTÉ :

Product Description

NW4 Q6X1

Principe d'étanchéité
à étanchéification souple
Type de construction
Distributeur à clapet
Fluide
Air comprimé
Taille de particule max.
5 µm
Température ambiante min.
-20 °C
Température ambiante max.
70 °C
Température min. du fluide
-20 °C
Température max. du fluide
70 °C
Teneur en huile de l'air comprimé min.
0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.
1 mg/m³
Entrée raccord d'air comprimé
Ø 6x1
Sortie raccord d'air comprimé
Ø 6x1
Diamètre nominal NW
4 mm
Pression de service min.
0.5 bar
Pression de service maxi
10 bar
Poids
0.12 kg
Matériau boîtiers
Aluminium
Matériau joints
Caoutchouc nitrile (NBR)
Matériau douille filetée
Aluminium

Documentation et schémas