AVENTICS™ Vérin à membrane et à piston, Série RDC 5218555110

1 103,73 €
QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

RDC-SA-075-0060

Ø du piston
75 mm
Course
60 mm
Principe de fonctionnement
A simple effet, tige rentrée sans pression
Pression
6,3 bar
Force du piston sortante
2783 N
Température ambiante min.
-25 °C
Température ambiante max.
80 °C
Pression de service min.
0.03 bar
Pression de service maxi
8 bar
Orifices
G 3/8
Filetage de la tige de piston
M10x1,25
Poids
3 kg
Poids 0 mm course
3 kg
Course maxi
60 mm
Fluide
Air comprimé
Température min. du fluide
-25 °C
Température max. du fluide
80 °C
Taille de particule max.
5 µm
Teneur en huile de l'air comprimé min.
0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.
1 mg/m³
Tige de piston
Acier inoxydable
Matériau piston
Aluminium
Matériau joints
Caoutchouc nitrile (NBR)
Matériau couvercle avant
Aluminium
Tube du vérin
Acier

Caractéristiques

  • Ø 52,5 mm ... 115 mm
  • Simple effet, rétracté sans pression
  • Friction extrêmement basse et pression de rupture minimisée pour un réglage sensible des forces