Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-52000380

AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série 520, avec rappel par ressort 52000380

127,50 €
QTÉ :

Product Description

La série 520 AVENTICS est une gamme de mini-distributeurs à tiroir à commande électropneumatique parfaitement adaptés au pilotage de vérins pneumatiques. Les distributeurs sont dotés de bobines de haute qualité, résistantes à la chaleur et à l'humidité, adaptées aux températures ambiantes élevées et aux environnements difficiles. Ils peuvent être montés sur embases juxtaposables pour des applications en îlot. Les distributeurs AVENTICS série 520 conviennent aux applications automobiles, d’encartonnage, d’emballage et de fabrication de pneus.

Commande
électrique
Principe de commutation
5/2, avec rappel par ressort
Elément de commande
Bistable
Commande manuelle
Sans crantage
Pilote
Interne
Débit nominal Qn
600 l/min
Sortie raccord d'air comprimé
G 1/8
Pression de service min.
1.5 bar
Pression de service maxi
8 bar
Tension de service↩des équipements
24 V CC
Raccordement électrique type
Connecteur
Raccordement électrique, taille
EN 175301-803, forme C
Raccord électrique normé
EN 175301-803
Indice de protection avec raccord
IP65
Principe d'étanchéité
18 mm, à étanchéification souple
Puissance absorbée CC
1.6 W
Durée de mise en circuit
100 %
Temps de mise en route typ.
20 ms
Temps de déconnexion typ.
30 ms
Température ambiante min.
5 °C
Température ambiante max.
50 °C
Poids
0.095 kg
Matériau boîtiers
Aluminium, anodisé
Teneur en huile de l'air comprimé min.
0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.
5 mg/m³

Caractéristiques

  • Corps taraudé G1/8 en plastique avec joints en NBR pour une durée de vie prolongée
  • Traite l'air lubrifié ou non lubrifié ou les gaz neutres
  • Plage de température ambiante 5 °C à 50 °C
  • Conforme à toutes les directives de l’UE applicables

Documentation et schémas