Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-3530200300

AVENTICS™ Manomètre 3530200300

21,85 €
QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

(0-10) BAR PSI D27

Type de construction du manomètre
Manomètre à tube-ressort, Orifice arrière
Raccordement de l'air comprimé
Ø 6
Diamètre nominal
28 mm
Domaine d'application mini.
0 bar
Domaine d'application maxi.
10 bar
Plage d'affichage min.
0 bar
Plage d'affichage max.
10 bar
Pression de service min.
0 bar
Pression de service maxi
10 bar
Température ambiante min.
-15 °C
Température ambiante max.
80 °C
Fluide
Air comprimé
Teneur en huile de l'air comprimé min.
0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.
5 mg/m³
Taille de particule max.
50 µm
Couleur arrière-plan
Blanc
Unité échelle de mesure principale (extérieur)
bar
Couleur échelle de mesure principale (extérieur)
Noir
Unité échelle de mesure secondaire (intérieur)
psi
Couleur échelle de mesure secondaire (intérieur)
Rouge
Couleur aiguille
Noir
Poids
0.016 kg
Matériau boîtiers
Polyamide

Caractéristiques

  • Indicateurs de pression clairement lisibles dans différentes tailles et versions
  • Manomètres avec ou sans affichage réglable de la zone de travail
  • Manomètres spéciaux disponibles, par exemple, les manomètres avec liquide de remplissage (glycérine) ou les boîtiers en acier inoxydable

Documentation et schémas