Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-3530040020

AVENTICS™ Manomètre, Série PG1-LIG 3530040020

294,99 €
QTÉ :

Product Description

PG1-ROB-DA06-STD-D60P(0-10)24V= LAMPE

Type de construction du manomètre
Manomètre à tube-ressort, Orifice arrière
Résistance à la corrosion
Tropicalisé, Anti-corrosion
Classe de qualité
1
Raccordement de l'air comprimé
Ø 6x1
Diamètre nominal
60 mm
Valeur à l'échelle
0.5
Domaine d'application mini.
0 bar
Domaine d'application maxi.
8 bar
Plage d'affichage min.
0 bar
Plage d'affichage max.
10 bar
Pression de service min.
0 bar
Pression de service maxi
10 bar
Température ambiante min.
25 °C
Température ambiante max.
60 °C
Fluide
Air comprimé
Couleur arrière-plan
Blanc
Unité échelle de mesure principale (extérieur)
bar
Couleur échelle de mesure principale (extérieur)
Noir
Unité échelle de mesure secondaire (intérieur)
psi
Couleur échelle de mesure secondaire (intérieur)
Noir
Couleur aiguille
Noir, Rouge
Matériau boîtiers
Acier, chromé
Matériau verre de regard
Verre
Matériau fileté
Laiton
Matériau bague frontale
Acier, chromé

Caractéristiques

  • Indicateurs de pression clairement lisibles dans différentes tailles et versions
  • Manomètres avec ou sans affichage réglable de la zone de travail
  • Manomètres spéciaux disponibles, par exemple, les manomètres avec liquide de remplissage (glycérine) ou les boîtiers en acier inoxydable

Documentation et schémas