Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-3124A3F1409N4YW

AVENTICS™ Distributeur 3/2, Série DP22, Distributeur de base, KR, NC 3124A3F1409N4YW

62,90 €
QTÉ :

Product Description

DP22-3/2NC-KR

Commande
électrique
Principe de commutation
3/2, avec rappel par ressort
Fonction du distributeur
NF
Elément de commande
Bistable
Commande manuelle
à crantage
Sortie raccord d'air comprimé
Raccordement sur embase
Pression de service min.
0 bar
Pression de service maxi
7 bar
Équipement distributeur de base
Distributeur pilote sans bobine
Indice de protection avec raccord
IP65
Principe d'étanchéité
22 mm, à étanchéification souple
Index de compatibilité
44
Temps de mise en route typ.
8.7 ms
Temps de déconnexion typ.
6 ms
Température ambiante min.
-25 °C
Température ambiante max.
60 °C
Poids
0.035 kg
Matériau boîtiers
Polyamide renforcé par fibres de verre

Caractéristiques

  • Diverses options de raccordement
  • Assemblage sur embases multiples
  • Plage de tension extensible
  • Version ATEX disponible

Documentation et schémas