Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-2992344140

AVENTICS™ Limiteur de débit unidirectionnel, Série 344 2992344140

1 418,08 €
QTÉ :

Product Description

344/140 ACID PROOF(G 3/4)

Orifice 1
G 3/4
Débit nominal Qn 2 vers 1
11340 l/min
Conductance de débit C
16.4 l/(s*bar)
Fluide
Air comprimé, Huile
Pression de service min.
0 bar
Pression de service maxi
16 bar
Température ambiante min.
-20 °C
Température ambiante max.
120 °C
Température min. du fluide
-20 °C
Température max. du fluide
120 °C
Poids
2.2 kg
Matériau boîtiers
Acier inoxydable
Matériau joints
Caoutchouc au fluor

Caractéristiques

  • Qn = 280 l/min... 16 000 l/min

Documentation et schémas