AVENTICS-2732161000

AVENTICS™ Ventouse plate, Série SGN 2732161000

17,64 €
QTÉ :

Product Description

SGN-16,0-MQ-M005-EX

Température ambiante min.
-30 °C
Température ambiante max.
180 °C
Résistance à chaud
Résistant à la chaleur
Température ambiante bref (<30 s) min.
-50 °C
Température ambiante bref (<30 s) max.
220 °C
Raccordement de l'air comprimé
M5
Diamètre extérieur
16 mm
Force de maintien
8 N
Volumes
0.33 cm³
Courbure maxi de l'objet Rmin
12 mm
Abrasion selon DIN 535 16
100-120 mm³
Dureté selon norme
55 ± 5 Shore A
Type de raccordement fileté
Filetage
Matériau pièce de raccordement
Aluminium
Matériau ventouse
Polysiloxane fluoro-méthylique
Unité de livraison
1 Pcs.
Poids
0.004 kg

Documentation et schémas