Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-1834484107

AVENTICS™ Connecteur de distributeur, série CON-VP 1834484107

19,22 €
QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

CON-VP-F_BI-2+E-YE-Z-SCREW

Type de raccordement
Vis
Ø min. du câble raccordable
4 mm
Ø max. du câble raccordable
8 mm
Raccord électrique normé
non blindé, Norme industrielle
Avec LED
Jaune
Température ambiante min.
-40 °C
Température ambiante max.
90 °C
Courant max.
1.5 A
Indice de protection
IP67
Circuit de protection
2 diodes Z
Tension de service↩des équipements
24 V AC/DC
Raccordement électrique 1, type
Prise femelle
Raccordement électrique 1, taille du filetage
Forme B Industrie
Raccordement électrique 1, nombre de pôles
2+E
Sortie de câble
Coudé
Sortie de câble équerre
90°
Couple de serrage de la vis de fixation
0.4 Nm
Matériau boîtiers
Polyamide
Matériau joints
Caoutchouc au silicone
Seal material
Silicone caoutchouc

Caractéristiques

  • Connecteurs de clapets pour l’auto-assemblage
  • Avec/sans protection de circuit/LED

Documentation et schémas