AVENTICS-1829202004

AVENTICS™ Bague d'étanchéité 1829202004

1,73 €
QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

910.17-G1/4,M12X1,5-CU

Pression de service min.
-0.95 bar
Pression de service maxi
15 bar
Température ambiante min.
-20 °C
Température ambiante max.
150 °C
Unité de livraison
25 Pcs.
Matériau boîtiers
Cuivre