AVENTICS-1827001609

AVENTICS™ Tourillon MT5, MT6, Série CM1 1827001609

71,15 €
QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

CM1-MT5-032-M1-A

Version
pour une fixation sur le couvercle de vérin ou sur le fond
Pour série
CCI, CVI, PRA/TRB
Diamètre de piston
32 mm
Ø du tenon
12 mm
Poids
0.29 kg
Matériau boîtiers
Fonte à graphite sphéroïdal
Matériau vis
Acier

Documentation et schémas