AVENTICS-1827001290

AVENTICS™ Fixation par chape MP2-HD, Série CM1 1827001290

27,15 €
QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

CM1-MP2-040-FO-AL-ISO15552

Version
Convient aux utilisations de construction mécanique robustes
Normalisation
ISO 15552
Diamètre de piston
40 mm
Ø tenon à rotule
12 mm
Matériau boîtiers
Aluminium
Matériau vis
Acier