AVENTICS-1827000001

AVENTICS™ Silencieux, série SI1 1827000001

3,65 €
QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

G1/4

Fluide
Air comprimé
Pression de service min.
0 bar
Pression de service maxi
10 bar
Température ambiante min.
-25 °C
Température ambiante max.
80 °C
Raccordement de l'air comprimé
G 1/4
Type de raccordement d’air comprimé
Filetage
Niveau de pression acoustique
79 dB
Débit nominal Qn
3390 l/min
Unité de livraison
10 Pcs.
Poids
0.02 kg
Matériau amortisseur
Bronze fritté
Matériau fileté
Laiton