AVENTICS™ Tenon arrière déporté AB7-HD, Série CM1 1825805278

41,53 €
QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

CM1-AB7-063-M1-A

Version
Convient aux utilisations de construction mécanique robustes, à bague lisse
Normalisation
ISO 15552
Diamètre de piston
63 mm
Ø tenon à rotule
16 mm
Matériau boîtiers
Fonte à graphite sphéroïdal
Matériau vis
acier galvanisé