Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-1825503890

AVENTICS™ Embase unitaire, Raccords filetés latéraux 1825503890

27,33 €
QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

GRUNDPLATTE CD02-AL-G1/8-BP1

Type de construction
Embase
Direction raccordement↩pneumatique (1)
Sur un côté
Raccord d'air comprimé 1
G 1/8
Direction raccordement↩pneumatique (2,4)
Sur un côté
Raccordement de l'air comprimé 2 / 4
G 1/8
Direction raccordement↩pneumatique (3,5)
Sur un côté
Orifice 3 / 5
G 1/8
Échappement (3,5)
Avec échappement (3/5) collecté
Direction raccordement↩pneumatique (12)
Sur un côté
Raccordement de l'air comprimé 12
M5
Direction raccordement↩pneumatique (14)
Sur un côté
Raccordement de l'air comprimé 14
M5
Taille
18 mm
Normes
ISO 15407-1
Pression de service min.
-0.95 bar
Pression de service maxi
16 bar
Température ambiante min.
-15 °C
Température ambiante max.
70 °C
Température min. du fluide
-15 °C
Température max. du fluide
70 °C
Fluide
Air comprimé
Poids
0.135 kg
Matériau embase
Zinc coulé sous pression

Documentation et schémas