Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-1825503314

AVENTICS™ Plaque d'alimentation 1825503314

115,74 €
QTÉ :

Product Description

ZWISCHENPLATTE .

Type de construction
Embase
Direction raccordement↩pneumatique (1)
Vers le haut
Raccord d'air comprimé 1
G 3/8
Direction raccordement↩pneumatique (3,5)
Vers le haut
Orifice 3 / 5
G 3/8
Échappement (3,5)
Avec échappement (3/5) collecté
Taille
ISO 1
Normes
ISO 5599-1
Pression de service min.
1 bar
Pression de service maxi
10 bar
Fluide
Air comprimé
Entraxe
30 mm
Vis de fixation
À six pans creux
Poids
0.22 kg
Matériau boîtiers
Aluminium
Matériau embase
Aluminium
Matériau joints
Caoutchouc nitrile (NBR)

Documentation et schémas