AVENTICS-1823462033

AVENTICS™ Bouchon à visser, joint plat 1823462033

6,23 €
QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

FPT-S-RBI-G100

Orifice G
G 1
Type
FPT-S-RBI
Pression de service min.
0 bar
Pression de service maxi
16 bar
Température ambiante min.
-20 °C
Température ambiante max.
80 °C
Unité de livraison
5 Pcs.
Matériau
Acier
Matériau joints
Chlorure de polyvinyle (PVC)