AVENTICS-1823462028

AVENTICS™ Bouchon à visser, joint plat 1823462028

1,40 €
QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

FPT-S-RBI-G018

Orifice G
G 1/8
Type
FPT-S-RBI
Pression de service min.
0 bar
Pression de service maxi
16 bar
Température ambiante min.
-20 °C
Température ambiante max.
80 °C
Unité de livraison
25 Pcs.
Matériau
Acier
Matériau joints
Chlorure de polyvinyle (PVC)

Documentation et schémas