AVENTICS-1823391019

AVENTICS™ Double manchon 1823391019

3,33 €
QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

FPT-S-RDO-G038-G038

Type de raccordement d’air comprimé
Filetage
Orifice G
G 3/8
Type de raccordement d’air comprimé 2
Filetage
Orifice D
G 3/8
Type
FPT-S-RDO
Pression de service min.
0 bar
Pression de service maxi
16 bar
Température ambiante min.
-20 °C
Température ambiante max.
80 °C
Unité de livraison
10 Pcs.
Matériau
Laiton
Matériau joints
Chlorure de polyvinyle (PVC)

Documentation et schémas