AVENTICS-1823390042

AVENTICS™ Raccordement en croix 1823390042

14,88 €
QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

G1/4

Orifice G
G 1/4
Pression de service min.
0 bar
Pression de service maxi
16 bar
Température ambiante min.
-20 °C
Température ambiante max.
80 °C
Unité de livraison
2 Pcs.
Poids
0.047 kg
Matériau boîtiers
Aluminium

Documentation et schémas