AVENTICS-1823390041

AVENTICS™ Raccordement en croix 1823390041

11,05 €
QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

G1/8

Orifice G
G 1/8
Pression de service min.
0 bar
Pression de service maxi
16 bar
Température ambiante min.
-20 °C
Température ambiante max.
80 °C
Unité de livraison
2 Pcs.
Poids
0.031 kg
Matériau boîtiers
Aluminium

Documentation et schémas