AVENTICS-1823120025

AVENTICS™ Axe AA4, Série CM1 1823120025

17,04 €
QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

CM1-AA4-100-M2-A

Diamètre de piston
100 mm
Ø du tenon
20 mm
Poids
0.29 kg
Matériau boîtiers
Acier