AVENTICS-1823120024

AVENTICS™ Axe AA4, Série CM1 1823120024

6,79 €
QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

CM1-AA4-080-M2-A

Diamètre de piston
80 mm
Ø du tenon
16 mm
Poids
0.15 kg
Matériau boîtiers
Acier

Documentation et schémas