AVENTICS-1823120022

AVENTICS™ Axe AA4, Série CM1 1823120022

3,57 €
QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

CM1-AA4-050-M2-A

Diamètre de piston
50 mm
Ø du tenon
12 mm
Poids
0.06 kg
Matériau boîtiers
Acier

Documentation et schémas