AVENTICS-1823120021

AVENTICS™ Axe AA4, Série CM1 1823120021

3,31 €
QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

CM1-AA4-040-M2-A

Diamètre de piston
40 mm
Ø du tenon
12 mm
Poids
0.05 kg
Matériau boîtiers
Acier

Documentation et schémas