AVENTICS™ Fixation par bride MF8, Série CM1 1821036010

4,47 €
QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

CM1-MF8-020/025-M2-A

Normalisation
ISO 6432
Diamètre de piston
20 mm, 25 mm
Matériau boîtiers
acier galvanisé